로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES04FK

S-BES M S

타입 코드:

BES M12MI-PSIC20C-S04G

로드 중
치수
지름 12 x 65 mm
구조
M12x1
설치
실드형
범위
0.5...2 mm
인터페이스
IO-Link 1.1
스위칭 주파수
2000 Hz
하우징 재질
황동, 니켈 프리 코팅
활성 영역, 재질
LCP
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
작동 전압, Ub
12...30 VDC
주변 온도
-25...85 °C
보호 등급
IP68, BWN Pr 20에 따름
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

범용 브래킷

범용 조립 시스템

조정 보조장치/ 공구

통신 어댑터

IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat 전원장치

프로피넷

Ethernet/ IP