로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES048Y

S-BES R MF

타입 코드:

BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108

로드 중
치수
32 x 20 x 8 mm
구조
32x20x8
설치
실드형
범위
7 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
150 Hz
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅, 부분적 코팅
활성 영역, 재질
세라믹 코팅
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.20 m, TPU
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
추가 기능
용접 스플래터에 강한 하우징