로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES0300

S-BES Q40 EX

타입 코드:

BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX

로드 중
치수
40 x 40 x 66 mm
구조
40x40
설치
비실드형
범위
35 mm
인터페이스
NAMUR
스위칭 주파수
100 Hz
하우징 재질
PPE PPS
활성 영역, 재질
PPE
연결
커넥터, M12x1-플러그, 5핀
작동 전압, Ub
7.7...9 VDC
주변 온도
-20...70 °C
Ex 카테고리
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

필수 액세서리

범용 브래킷

신호 증폭기