로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES00M5

S-BES G S

타입 코드:

BES 516-3044-G-E4-C-S49-00,3

로드 중
치수
지름 3 x 27 mm
구조
D3.0
설치
실드형
범위
1 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
3500 Hz
하우징 재질
스테인리스 스틸
활성 영역, 재질
PBT
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
cULus
CE
UKCA
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

클램핑 홀더(스톱 미포함)