- 연결
- M12x1-소켓, 직선형, 4핀, S-코딩
- 케이블
- PUR 검은색, 10 m
- 도체 수량
- 4
- 도체 횡단면
- 1.5 mm²
- 케이블 온도, 고정 배선
- -50...80 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -20...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 630 VDC / 630 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 12.0 A
- 보호 등급
- IP67, IP68, IP69K