로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BCC00UP

가능

맞춤형 플러그 커넥터

타입 코드:

BKS-S 33M-00

로드 중
연결
M16x0.75-소켓, 각형, 8핀
연결 가능한 접점 개수
8
연결부 횡단면
0.14...0.75 mm²
편조선 장착
납땜 연결
케이블 직경 D
6...8 mm
작동 전압, Ub
60 VDC / 60 VAC
정격 전류 (40 ° C)
5.0 A
보호 등급
IP67
주변 온도
-30...95 °C
승인 / 적합성
CE
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • 처분

사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.3
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421