- 지원되는 웹 브라우저
- Google Chrome
- 하우징 재질
- 플라스틱
- 보호 등급
- IP20
- 슬롯 연결부
-
2x LAN: RJ45-소켓, 8-폴
2x USB: USB 2.0 표준-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-폴
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-폴
X4: Screw terminal connection, 8-폴 - 치수
- 45 x 96 x 110.5 mm
- 표시
- 6 status LEDs (2-color), of which 2 LEDs are freely programmable
- 주변 온도
- -40...55 °C
- 보관 온도
- -40...85 °C
- 작동 전압, 지침
- 12-24 V DC -15% / +20%, reverse polarity protected
- 고정
- 캡 레일
- ECLASS 10.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 11.0
- 27-37-18-90
- ECLASS 4.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 5.1.3
- 27-37-18-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-18-90
- ECLASS 6.2
- 27-37-18-90
- ECLASS 8.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 9.0
- 27-37-18-90
- ECLASS 9.1
- 27-37-18-90
- ETIM 7.0
- EC002627