- 모델 시리즈
- SA-OH
- 치수
- 15 x 36 x 61 mm
- 인터페이스
- PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
- 표시
-
LED 녹색: 전원
디지털 디스플레이
스위칭 상태 - 황색 LED - 설정 방법
-
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
타이머 기능 켜짐/꺼짐
지연 시간
티치 모드 Aut/Hys/Int/Pot - 조정기
- Slide switch 4 positions or 3 positions
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
- ABS PC
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-92
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528