03.08.2023
간단하지만 훌륭한 차세대 IO-Link 센서/액추에이터 허브
IO-Link 기술 소개
효율적이고 입증된 IO-Link 기술 - 차세대 I/O 모듈을 통해 이를 실현할 수 있습니다. 최대 16개의 디지털 입력 또는 8개의 디지털 입력 및 출력을 사용하는 애플리케이션에 따라 필요에 맞게 유연하게 조정할 수 있습니다.
차세대 센서/액추에이터 허브에는 8개의 표준화된 M12 포트가 있으며, 이 중 4개는 가변적으로 구성할 수 있습니다.
기존 발루프 IO-Link 센서/액추에이터 허브의 부가 가치는 최적화된 하우징 컨셉과 차세대 센서/액추에이터 허브의 신개념적인 단순성에 있습니다.
복잡한 추가 기능 없이 기본 I/O 기능을 간편하게 취급하고 지원할 수 있습니다.
새로운 지속 가능한 하우징 컨셉은 재활용 가능한 재료를 사용하고 포팅 재료 없이 환경 친화적인 방식으로 관리합니다. 또한 발루프의 I/O 모듈은 일반적인 발루프 품질로 산업용에 대한 모든 요건을 충족합니다.
IO-Link를 통한 프로세스 품질 향상
IO-Link는 사용자에게 더 많은 유연성을 제공하고 자동화 효율성을 높여줍니다. 발루프의 IO-Link 센서/액추에이터 허브는 통신과 전원 공급이 단일 회선을 통해 이루어지기 때문에 효율적인 토폴로지를 실현할 수 있습니다. 발루프 I/O 모듈의 또 다른 장점: 표준 센서와 액추에이터를 IO-Link 토폴로지에 통합할 수 있다는 점입니다. 센서/액추에이터 허브는 필드버스 모듈의 수를 줄이고 애플리케이션을 효율적으로 확장할 수 있기 때문에 비용 절감 효과도 높습니다. 요컨대, IO-Link 표준에 진입하거나 다목적 어플리케이션을 비용 효율적으로 완성하는 데 이상적인 솔루션입니다.
특징
- 효율적이고 효과적 - 저전력 신호 처리에 완벽하게 적합
- 유연하고 단일 소스에서 제공 - 발루프의 차세대 I/O 모듈은 NPN 및 PNP 버전으로 제공
- 컴팩트하고 가벼우며 지속 가능 - 이동이 많은 어플리케이션에 최적화되어 있으며, 발루프 고유의 품질이 유지
- COM3 전송 표준을 통한 빠르고 효과적인 신호 전송 및 신호 실행 시간 단축
- 디지털 포트 4개를 사용자의 요구에 맞게 유연하게 구성 가능
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 작동 전압, Ub
- 18...30.2 VDC
- 연결 (COM 1)
- M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
- 슬롯 연결부
- 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
- 디지털 입력
- 16x PNP, 유형 3
- 디지털 출력
- 8x PNP
- 인풋 또는 아웃풋 변경 가능
- 예
- 확장 포트
- 아니요
- 개별 채널 모니터링
- 예
- 현재 합계 US, 센서
- 2 A
- 전류 합 UA, 액추에이터
- 2 A
- 스위칭 전류
- 8x 200 mA
- 하우징 재질
- PC, 투명
- 치수
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- 주변 온도
- -20...60 °C
- 보호 등급
- IP67, 스레드 연결 시
- 전송 속도
- COM3 (230.4 kBaud)
- 최소 프로세스 데이터 사이클
- 2 ms
- 입력 프로세스 데이터
- 6 bytes
- 출력 프로세스 데이터
- 2 bytes
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 작동 전압, Ub
- 18...30.2 VDC
- 연결 (COM 1)
- M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
- 슬롯 연결부
- 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
- 디지털 입력
- 16x NPN, 형식3
- 디지털 출력
- 8x NPN
- 인풋 또는 아웃풋 변경 가능
- 예
- 확장 포트
- 아니요
- 개별 채널 모니터링
- 예
- 현재 합계 US, 센서
- 2 A
- 전류 합 UA, 액추에이터
- 2 A
- 스위칭 전류
- 8x 200 mA
- 하우징 재질
- PC, 투명
- 치수
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- 주변 온도
- -20...60 °C
- 보호 등급
- IP67, 스레드 연결 시
- 전송 속도
- COM3 (230.4 kBaud)
- 최소 프로세스 데이터 사이클
- 2 ms
- 입력 프로세스 데이터
- 6 bytes
- 출력 프로세스 데이터
- 2 bytes
확장 포트
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 작동 전압, Ub
- 18...30.2 VDC
- 연결 (COM 1)
- M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
- 슬롯 연결부
- 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
- 디지털 입력
- 16x PNP, 유형 3
- 디지털 출력
- 8x PNP
- 인풋 또는 아웃풋 변경 가능
- 예
- 확장 포트
- 예
- 개별 채널 모니터링
- 예
- 현재 합계 US, 센서
- 2 A
- 전류 합 UA, 액추에이터
- 2 A
- 스위칭 전류
- 8x 200 mA
- 하우징 재질
- PC, 투명
- 치수
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- 주변 온도
- -20...60 °C
- 보호 등급
- IP67, 스레드 연결 시
- 전송 속도
- COM3 (230.4 kBaud)
- 최소 프로세스 데이터 사이클
- 2 ms
- 입력 프로세스 데이터
- 6 bytes
- 출력 프로세스 데이터
- 2 bytes