25.07.2022
프로파일 및 로드 설계의 차세대 위치 측정 시스템 - 소형 및 신뢰성
비접촉 위치 측정을 위한 소형 자기변형 센서
발루프는 가장 좁은 공간에서 위치 측정을 위해 최고의 정밀도가 요구되는 로드 및 프로파일 디자인의 차세대 자기변형 센서를 제공합니다. 온도, 습도 및 서비스 수명과 같은 조건은 IO-Link 인터페이스를 통해 기록할 수 있습니다. 이 정보는 지능형 상태 모니터링에 사용될 수 있으며 계획되지 않은 가동 중지 시간을 줄이기 위한 추가 옵션을 제공합니다.
공간이 부족한 곳에서 BTL Ministab의 강점을 보여줍니다.
새로운 미니 로드 디자인의 극도로 공간 절약적인 자기 변형 센서는 위치 피드백을 위한 유압 실린더, 성형 및 롤링 시스템 또는 리프팅 및 리프팅 기술용으로 특히 적합합니다. 또한 BTL Ministab은 사출 성형 기계와 풍력 터빈의 로터 블레이드 경사각을 모니터링하는 데 사용됩니다. 또한, 비접촉 및 마모 없는 측정은 긴 서비스 수명을 보장하고 가동 중지 시간을 줄입니다.
BTL Ministab은 세 가지 버전으로 제공되므로 항상 애플리케이션에 적합한 제품을 찾을 수 있습니다. 지금 자신을 확신하고 애플리케이션에 이상적인 위치 측정 시스템을 구성하십시오.
BTL B1 - 로드 BN/ZN - 아날로그 | BTL C1 - 로드 BN/ZN - 아날로그 | BTL C1 - 로드 BN/ZN - IO-Link | |
상호 작용 | 아날로그(1출력) | 아날로그(2개 출력) | IO 링크 |
주변 온도 | -40...75 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
정확성 | nnnn = 0050… 0500: ± 200 µm | nnnn = 0050… 0500: ± 60 µm | nnnn = 0050… 0500: ± 50 µm |
가동 기계 부품의 위치를 확실하게 측정
프로파일 디자인의 위치 측정 시스템은 컴팩트한 디자인도 인상적입니다. 공간 절약형 하우징 설계로 위치 감지를 위해 가동 기계 부품에 쉽게 통합할 수 있습니다. 따라서 프로파일 설계의 위치 측정 시스템은 예를 들어 성형 기술 분야에서 유압 프레스를 제어하는 데 이상적입니다.
또한 프로파일 설계의 자기변형 위치 측정 시스템에 대해 다양한 변형을 사용할 수 있으며 개별적으로 구성할 수도 있습니다. 이제 귀하의 애플리케이션에 적합한 솔루션을 찾으십시오.
BTL C1 - 프로필 PF - 아날로그 | BTL C1 - 프로필 PF - IO-Link | BTL B1 - 프로필 PA - 아날로그 | BTL C1 - 프로필 PA - 아날로그 | BTL C1 - 프로필 PA - IO-Link | |
프로필 | 평평한 | 평평한 | 주위에 | 주위에 | 주위에 |
상호 작용 | 아날로그(2개 출력) | IO 링크 | 아날로그(1출력) | 아날로그(2개 출력) | IO 링크 |
주변 온도 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...75 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
비선형성 | nnnn = 0050… 0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS | ± 50 µm nnnn = 0050… 0500: ± 50 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS | nnnn = 0050… 0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS | nnnn = 0050… 0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS | ± 50 µm nnnn = 0050… 0500: ± 50 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
한 눈에 보기 – 장점:
- 비접촉 기능 원리로 인해 마모되지 않아 긴 수명
- 컴팩트한 디자인으로 빠르고 쉬운 조립
- 아날로그 및 IO-Link 인터페이스와 함께 사용 가능
- IO-Link를 통한 간단한 매개변수화
- IO-Link 지원 장치의 온도, 습도 및 서비스 수명과 같은 조건의 지속적인 모니터링
- 여러 위치와 속도의 동시 측정
- 밀폐된 IP67 알루미늄 하우징 덕분에 열악한 산업 환경에 이상적