로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BVS001K

곧 더 이상 제공되지 않습니다.

BVS E Universal 비전 센서

타입 코드:

BVS UR-3-107-E

로드 중

중단
적합한 대체 제품은 아래에서 찾을 수 있습니다.

권장 대체품

BVS01ZE

BVS VS-M1280CF1-L3-000

센서 타입 버전
CMOS 이미지 센서 블랙-화이트
이미지 해상도
0.3 MP (640 x 480 픽셀)
프레임 속도
3…40 Hz
어플리케이션
360° 감지
바코드-, 2D-, OCR 식별
범위
230...1000 mm
시야
55 x 42 mm ... 240 x 180 mm
초점 거리
16.0 mm
광원 유형
적외선
하우징 재질
알루미늄, 다이 캐스팅, 도장됨
ABS
치수
51.5 x 70 x 40 mm
스위칭 출력
3x PNP 상시 개방 접점 (NO)
인터페이스
RS232 (9.6...115.2 kBaud)
연결 1
M12x1-플러그, 8-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 4-폴, D-코딩
작동 전압, Ub
22...26 VDC
주변 온도
-10...55 °C
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
보호 등급
IP54
기술 문서

선형 조명

스팟 조명

배경 조명

동축 조명

다크 필드 조명

링 조명

보호 커버/ 보호 하우징

손상 방지

비전 센서, 스마트 카메라 및 조명용 브래킷

범용 조립 시스템

리플렉터

IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat 전원장치

디스플레이

단방향 코드세트

양방향 코드세트

Y형 스플리터

관리되지 않음

컨트롤 캐비넷용 전원장치

ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-03
ECLASS 5.1.3
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718