MEXIKO, Aguascalientes

Produktion, Intralogistik | rund 80 Mitarbeitende

Die neue Produktionsstätte in Aguascalientes wird das globale Produktionsnetzwerk von insgesamt sechs Werken um ein wichtiges Werk erweitern. Seit Ende 2023 verstärkt eine neue Produktionsstätte in Aguascalientes das globale Produktionsnetzwerk von insgesamt sechs Werken. Bis 2027 werden wir rund 700 moderne Arbeitsplätze in der Produktion sowie in den Bereichen Industrietechnik, Management und Verwaltung schaffen. 

Der Schwerpunkt des Werks liegt auf der Produktion von Großserien von Sensoren, Netzwerksystemen und Connectivity-Lösungen. Auf der 7.000 m² großen Produktionsfläche kommen moderne Fertigungstechnologien und Automatisierung zum Einsatz. Im Produktions- und Logistiknetzwerk übernimmt der Standort in Aguascalientes die Funktion des regionalen Lieferanten für die Region Amerika. Mehr als die Hälfte der hergestellten Produkte wird direkt in den nord- und südamerikanischen Markt geliefert. Der restliche Teil ist für den internationalen Markt bestimmt.