Gabellichtschranken und Winkellichtschranken

Optoelektronische Sensoren

Verfügbar in:

3 Baureihen

Unsere Gabellichtschranken mit Sender und Empfänger in einem Gehäuse aus Kunststoff oder Metall sind bereits justiert. Dies reduziert Ihren Aufwand, spart wertvolle Zeit bei der Inbetriebnahme und unterstützt einen zuverlässigen Prozess.

In punkto Genauigkeit, bei der Kleinteile- und Detailerkennung sowie bei der Betriebssicherheit sind Gabellichtschranken von Balluff unerreicht. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit unseren Laser-Gabellichtschranken – insbesondere beim genauen Positionieren sowie beim sicheren Erfassen von schnellen Bewegungsabläufen und Kleinteilen, beispielsweise in der Robotik und Automation. Unser umfassendes Portfolio bietet Ihnen auch für schwierige Anwendungen zuverlässige Lösungen. Oder für besondere Applikationen, wie etwa zur Transparenterkennung, Wasserdetektion und Bahnkantensteuerung.

Winkellichtschranken sind eine konsequente Weiterentwicklung der Gabellichtschranken für anspruchsvollere Anwendungen. Ihre spezielle Gehäusebauform und die Strahlengeometrie ermöglichen ein Anfahren und Erkennen von Objekten aus nahezu allen Richtungen.

Die Besonderheiten

  • verschiedene Lichtarten (Rotlicht, Infrarot, Laser)
  • robustes Metallgehäuse oder kompaktes Kunststoffgehäuse
  • präzise Erkennung und hohe Wiederholgenauigkeit
  • große Auswahl an unterschiedlichen Formen und Größen
  • zeitintensives Justieren entfällt

3 Baureihen

Baureihe Gabelweite Schnittstelle Lichtart Anschlussart Anschluss, Bauform
Aktionen

BGL M

Platzsparende Gabellichtschranken aus Kunststoff in unterschiedlichen Bauformen
5 mm NPN, PNP Infrarot Kabel, Steckverbinder

BGL S

Standard-Gabellichtschranken aus Metall
2 mm, 100 mm, 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 3 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm IO-Link, Analog, Spannung, Gegentakt, Analog, Strom, PNP/NPN, NPN, PNP Infrarot, Rotlicht, Grünlicht Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder M12x1, M8x1

BWL

Robuste Winkellichtschranken mit verschiedenen Lichtarten
160 mm NPN, PNP Infrarot, Rotlicht Steckverbinder M12x1, M8x1