FHW007T

Verfügbar

C-mount Objektive

Typenschlüssel:

FL-CC3516-2M

Wird geladen...
Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Brennweite
35 mm
Blende
1.6...22
Minimale Objektdistanz (MOD)
400 mm
Bildwinkel horizontal
14.8 °
Bildwinkel vertikal
11.1 °
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
2 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 29.5 x 41.4 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
64 g
Zusatztext
Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 2/3"