FHW007R

Verfügbar

C-mount Objektive

Typenschlüssel:

FL-CC5024A-2M

Wird geladen...
Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Brennweite
50 mm
Blende
2.4...22
Minimale Objektdistanz (MOD)
300 mm
Bildwinkel horizontal
10.3 °
Bildwinkel vertikal
7.7 °
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
2 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 32 x 50.5 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
66 g
Zusatztext
Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 2/3"