FHW007P

Verfügbar

C-mount Objektive

Typenschlüssel:

FL-CC7528-2M

Wird geladen...
Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Brennweite
75 mm
Blende
2.8...32
Minimale Objektdistanz (MOD)
700 mm
Bildwinkel horizontal
6.9 °
Bildwinkel vertikal
5.18 °
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
2 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 34 x 63.6 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
125 g
Zusatztext
Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 2/3"