- Umgebungstemperatur
- -10...50 °C
- Brennweite
- 5 mm
- Blende
- 2.8...16
- Minimale Objektdistanz (MOD)
- 100 mm
- Bildwinkel horizontal
- 82.4 °
- Bildwinkel vertikal
- 66.9 °
- Max. Sensorgröße
- 2/3"
- Bildauflösung
- 2 MP
- Befestigung
- Schrauben
- Objektivanschluss
- C-Mount
- Abmessung
- Ø 43 x 45.8 mm
- Material
- Aluminium, schwarz eloxiert
- Schutzart
- IP67
- Gewicht
- 75 g
- Zusatztext
- Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 2/3"