- Umgebungstemperatur
- -10...50 °C
- Brennweite
- 12 mm
- Blende
- 1.4...16
- Minimale Objektdistanz (MOD)
- 150 mm
- Bildwinkel horizontal
- 38.3 °
- Bildwinkel vertikal
- 29.1 °
- Max. Sensorgröße
- 2/3"
- Bildauflösung
- 2 MP
- Befestigung
- Schrauben
- Objektivanschluss
- C-Mount
- Abmessung
- Ø 33 x 42.7 mm
- Material
- Aluminium, schwarz eloxiert
- Schutzart
- IP67
- Gewicht
- 75 g
- Zusatztext
- Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 2/3"