BOS02C2

Verfügbar

S-BOS R254 D

Typenschlüssel:

BOS R254K-UUI-LH11-S4

Wird geladen...
Besondere Merkmale
Washdown Plus
Washdown
Baureihe
R254K
Abmessung
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Pin 4: Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Optische Besonderheit
Hintergrundausblendung
Strahlcharakteristik
kollimiert
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
4.5 x 3.5 mm bei 500 mm
Reichweite
30...500 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PA 12
PA PACM 12
Aktive Fläche, Material
PA PACM 12
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Sekundärfeatures
Betriebsstundenzähler
Externe Signalausblendung
Geräteerkennung
Grundlegende Statistik
Identifikation
Logikblöcke
Pinzuweisung
Schaltprofile
Schaltzähler
Sensor-Betriebsarten
Signalgeschwindigkeits­überwachung
Signalqualitätsüberwachung
Signalverzögerung
Spannungs- und Stromüberwachung
Speichernutzungs­überwachung
Startzykluszähler
Status extremer Umgebungsbedingungen
Variantenkonfiguration
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Interne Feuchtigkeitserkennung
Interne Temperaturüberwachung
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Transmitter Lebenszeit Information
Vibrationsüberwachung
Lieferumfang
Montagehinweis
Technische Dokumentation

Universelles Montagesystem

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822