BOS02A9

Verfügbar

S-BOS R090K D

Typenschlüssel:

BOS R090K-PU-RD11-S75

Wird geladen...
Baureihe
R090K
Abmessung
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, energetisch
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Reichweite
50...150 mm
Anschluss
Steckverbinder, M8x1, 4-polig
Gehäusematerial
PC
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Universelles Montagesystem

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Netzgeräte für den Schaltschrank

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 7.0
EC001821