BOH00FK

Verfügbar

S-BOH A

Typenschlüssel:

BOH AI-R484-040-02-S49F

Wird geladen...
Abmessung
22 x 14 x 220 mm
Funktionsprinzip
Optischer Sensorkopf
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Optische Besonderheit
Lichtband
Lichtart
LED Infrarot
Aktive Länge AL 1
200 mm
Reichweite
10...500 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Buchse, 3-polig, 2 m, PUR
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert, schwarz
Aktive Fläche, Material
PMMA
Befestigung
Schraube M4 (2x)
Kleinstes Teil typ.
3.0 mm
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Verstärker für Sensorköpfe

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549