BOH001U

S-BOH T

Typenschlüssel:

BOH TJ-T32-001-01-S49F

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Baureihe
T32
Abmessung
34 x 10 x 10 mm
Anwendung
Schlauchsensor
Wassererkennung
Schnittstelle
für Schaltverstärker
Funktionsprinzip
Optischer Sensorkopf
Funktionsprinzip optisch
Gabellichtschranke
Optische Besonderheit
Lichtabsorption durch Wasser
Lichtart
LED Nahinfrarot für Wassererkennung
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Buchse, 1 m, PUR
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert, schwarz
Aktive Fläche, Material
Epoxid
Befestigung
Schraube M3
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Verstärker für Sensorköpfe

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716