BOD002Y

Verfügbar

S-BOD 6K

Typenschlüssel:

BOD 6K-LAI01-S75

Wird geladen...
Baureihe
6K
Abmessung
12 x 34 x 21.6 mm
Schnittstelle
IO-Link
Analog, Spannung 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Triangulation
Strahlcharakteristik
fokussiert
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
1.5 x 1.5 mm bei 80 mm
Reichweite
20...100 mm
Wiederholgenauigkeit
0.25 mm
Auflösung
≤ 0.12 mm
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
Betriebsspannung Ub
13...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Universelles Montagesystem

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825