BIS01FU

RFID-Handhelds Basisgeräte

Typenschlüssel:

BIS V-830-3-011-B-000

Wird geladen...
Produktgruppe
Mobile RFID-Geräte
Funktionsprinzip
Handy-Programmer
Betriebssystem
Android™ 9.0*
Prozessor
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Arbeitsspeicher
2 GB RAM
Datenspeicher
16 GB Flash
Anzeige
5” TFT-Farbdisplay mit LED Backlight
1280 x 720 Pixel, 400 cd/m²
Kapazitiver Touch
Oberflächenhärte 7H
Batterietyp
Lithium-Ionen Akku
Schnittstelle 01
WLAN
Schnittstelle 02
Bluetooth
Betriebsspannung Ub
3.8 VDC Akkupack
Funktionsanzeige
Statusanzeige, LED
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Zwingend erforderliches Zubehör

HF-Zubehör (13.56 MHz)

LF-Zubehör (70/ 455 kHz)

UHF-Zubehör (860…960 MHz)

Basisgeräte

ECLASS 10.1
27-28-04-92
ECLASS 11.0
27-28-04-92
ECLASS 5.1.4
27-28-04-90
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-92
ECLASS 9.1
27-28-04-92