BIS014E

Verfügbar

Multifrequenz-Auswerteeinheiten

Typenschlüssel:

BIS V-6111-073-C103

Wird geladen...
Produktgruppe
Universal-Auswerteeinheiten
Schnittstelle
CC-Link
Unterstützte RFID Technologien
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
4
Betriebsspannung Ub
24 V DC LPS Class 2
Gehäusematerial
Zink, Druckguss
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Schutzart
IP65, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC (Radio)
IC (Radio)
KC
ETA
NBTC
IFT
Anschluss
M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert
M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
7/8"-Stecker, 5-polig
Technische Dokumentation

Verbindungsleitungen

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Netzgeräte für den Schaltschrank

Anschlussleitungen

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Passive Verteiler

Mechanisches Zubehör

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710