BIR0004

Verfügbar

S-BIR IO

Typenschlüssel:

BIR 01-0300-K12LL3-000S04

Wird geladen...
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 4-polig
Gehäusematerial
Aluminium und PBT-GF30, eloxiert
Messlänge
300 mm
Schnittstelle
IO-Link V1.1
linear steigend/fallend
Ausgangscharakteristik
linear steigend/fallend
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Profinet

Mechanisches Zubehör

Gelenkstange für Profilbauform

Ethernet/ IP

EtherCAT

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945