BIC007H

Induktive Koppler zur IO-Link-Signalübertragung

Typenschlüssel:

BIC 2B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A5A

Wird geladen...
Funktion
IO-Link Signalübertragung
Signalform
bidirektional
Übertragungsabstand
0...5 mm
Komponente
Remote
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Buchse, 5-polig
Ausgangsspannung
24 VDC
Ausgangsnennstrom
1.7 A
Ausgangsstrom max.
5 A / 1 ms
Gehäusematerial
PBTP
Abmessung
40 x 40 x 62 mm
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP67
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Additive Zykluszeit
Device + 2.8 ms
Prozessdaten IN
0…32 Byte
Prozessdaten OUT
0…32 Byte
SIO-Mode
nein
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Y-Verteiler

Halterungen universell

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

T-Stücke

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

IO-Link Signalübertragung

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.3
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019