BFF0005

Verfügbar

S-BFF S

Typenschlüssel:

BFF T7048-HA002-R03A0A-S4

Wird geladen...
Arbeitsbereich
1...150 cm/s wässrige Medien
3...300 cm/s Öl
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Einbaulänge ab Anlagefläche
48 mm
Prozessanschluss
G 1/2" außen
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4571)
Dichtringmaterial
AFM 34
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4571)
Medientemperatur
-20...80 °C
Druckfestigkeit max.
100 bar
Umgebungstemperatur
-20...80 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Zusatztext
Erforderliches Zubehör: Auswertegerät BAE00ZZ
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Signalverstärker

ECLASS 10.1
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ECLASS 8.1
27-20-04-03
ECLASS 9.0
27-20-04-03
ECLASS 9.1
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931