BES048Y

S-BES R MF

Typenschlüssel:

BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108

Wird geladen...
Abmessung
32 x 20 x 8 mm
Bauform
32x20x8
Einbau
bündig
Reichweite
7 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
150 Hz
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, teilbeschichtet
Aktive Fläche, Material
keramisch beschichtet
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, TPU
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zusätzliche Eigenschaften
Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer