BES0300

Verfügbar

S-BES Q40 EX

Typenschlüssel:

BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX

Wird geladen...
Abmessung
40 x 40 x 66 mm
Bauform
40x40
Einbau
nicht bündig
Reichweite
35 mm
Schnittstelle
NAMUR
Schaltfrequenz
100 Hz
Gehäusematerial
PPE
PPS
Aktive Fläche, Material
PPE
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Betriebsspannung Ub
7.7...9 VDC
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Ex Kategorie
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Halterungen universell

Signalverstärker