BES022Z

S-BES Q26 S

Typenschlüssel:

BES 517-3036-I02-C-S4

Wird geladen...
Abmessung
26 x 26 x 68.5 mm
Bauform
26x26
Einbau
bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
500 Hz
Gehäusematerial
PA 12
Aktive Fläche, Material
PA 12