BES0161

Induktive Standardsensoren mit Vorzugstypen

Typenschlüssel:

BES 516-113-S4-C

Loading...

Produktbeschreibung

Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung.
Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern.

Abmessung
Ø 12 x 70 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Schaltfrequenz
3500 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP68, nach BWN Pr 20
Zulassung/Konformität
CE, cULus, EAC, WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • CAD-Modell

  • CAE (EPLAN)

  • MTTF-Zertifikat

  • Entsorgung

  • Konfiguration-/Einbau-/Montageanleitung

  • Konformitätserklärung

  • Produktansicht

  • Zertifikat

Universelles Montagesystem

Halterungen universell

Electrical accessories

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Muttern

ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 6.0
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01