BCS0179

Bestseller

S-BCS M12 L

Typenschlüssel:

BCS M12K4D2-GSM80G-S04G

Wird geladen...
Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Baureihe
M12
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
Gegentakt PNP Schließer / NPN Öffner
Schaltfrequenz
100 Hz
Sensitivität
Schaltabstand teachbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
PEEK
Umgebungstemperatur
-10...80 °C
Betriebsspannung Ub
12...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation

Schutzkappen

Halterungen universell

Klemmhalter mit Festanschlag

Einstellhilfe/ Werkzeug

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715