BCS004T

Verfügbar

S-BCS M30 O

Typenschlüssel:

BCS M30B4M2-PPM20C-S04G

Wird geladen...
Abmessung
Ø 30 x 87 mm
Baureihe
M30
Gewinde (A)
M30x1.5
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
1...20 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-30...70 °C
Betriebsspannung Ub
10...35 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP66
Technische Dokumentation

Schutzkappen

Halterungen universell

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715