BCC0LUF
Anschlussleitungen
Typenschlüssel:
BCC M415-0000-2L-003-PX04A5-020
- Anschluss
- M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, L-codiert
- Kabel
- PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 4
- Leiterquerschnitt
- 1.5 mm²
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -30...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 16.0 A
- Schutzart
- IP65, IP67, IP69K