BCC070F

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Typenschlüssel:

BCC A335-0000-10-000-61X5A5-000

Wird geladen...
Anschluss
7/8"-16 UN-Buchse, gerade, 5-polig
Anzahl anschließbarer Kontakte
5
Anschlussquerschnitt
0.14...1.5 mm²
Befestigung Litzen
Schraubklemmen
Kabeldurchmesser D
8...10 mm
Betriebsspannung Ub
600 VDC / 600 VAC
Nennstrom (40 °C)
10.0 A
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Zulassung/Konformität
CE
cURus
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.3
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421