BCC02N4

Bestseller
Verfügbar

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC M314-0000-10-003-PX0434-100

Wird geladen...
Anschluss
M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Einstellhilfe/ Werkzeug

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder