BAE011E

Verfügbar

Maschinen-Beleuchtungen

Typenschlüssel:

BAE LX-XA-BW0170A-S4

Wird geladen...
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Ausführung
Maschinen-Beleuchtung
Abmessung
Ø 45 x 210 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Material
Aluminium eloxiert
Borosilikatglas
Leuchtfläche
170 x 42 mm
Abstrahlwinkel
120 °
Lichtart
LED Weißlicht diffus
Lichtstärke
900 lm
Farbtemperatur
5000 K
Umgebungstemperatur
-20...40 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Halterungen für Vision-Sensoren, SmartCameras und Beleuchtungen

Halterungen universell

ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-90-90
ECLASS 8.1
27-11-90-10
ECLASS 9.0
27-11-03-45
ECLASS 9.1
27-11-03-45
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000