BAE00LC

Verfügbar

Nachschaltverstärker für kapazitive Sensorköpfe

Typenschlüssel:

BAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Abmessung
10.5 x 45 x 75.5 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
Schaltfrequenz
50 Hz
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Gehäusematerial
PBT
Umgebungstemperatur
-10...70 °C
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP40
Zeitfunktion
Ein- und Ausschaltverzögerung programmierbar
Technische Dokumentation

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC003015
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926