11.09.2023

RFID wird mobil

Identifikation in LF-, HF- und UHF-Anwendungen

Identifikation in LF-, HF- und UHF-Anwendungen

Objekte und Produkte eindeutig zuordnen und jederzeit rückverfolgen: Unsere RFID-Lösungen bieten Ihnen die Möglichkeit Datenträger in der Produktionslinie auszulesen. Es gibt aber auch abseits der Linie oder der Maschine Fälle, in denen Daten gelesen, visualisiert oder verändert werden müssen – und bei denen stationäre Lösungen an ihre Grenzen stoßen. Deswegen finden Sie bei Balluff auch flexibel einsetzbare mobile Lesegeräte. Mit unseren RFID-Handhelds BIS V als optimale Ergänzung zu stationären Lesegeräten lassen sich auch manuelle Prozesse komfortabel lösen – z. B. bei Inventur oder Lagerverwaltung, Nacharbeiten, Qualitätskontrollen oder auch Service- und Wartungsarbeiten.

Mobil, multifrequent, modular

Unser Portfolio im Bereich RFID ist ausgesprochen vielfältig. Mindestens genau so vielfältig sind auch unsere Handhelds mit modularem Design. Wenn Sie die Inhalte von HF-, LF- oder UHF-Datenträgern dynamisch und flexibel lesen/schreiben wollen – mit nur einem Gerät –, ist das mobile BIS V darum genau die richtige Wahl: In Kombination aus einem Basisgerät, einem passenden Aufsteckmodul und einem unserer Schreib-/Leseköpfe – BIS M, L, C oder U – entsteht ein individuelles, flexibles Handlesegerät. Mit einer ebenfalls individuell konfigurierbaren App visualisieren und editieren Sie Dateninhalte jederzeit flexibel.

Die Basisgeräte sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, optional mit integriertem 1D-/2D-Scanner und Kamera oder auch NFC-Antenne. So ist neben der RFID-Funktionalität auch das Lesen von visuellen Codes möglich.

Die Besonderheiten

  • Multifrequenz-Basisgerät, individuell und modular kombinierbar
  • modernes Smartphone-Design mit Android-Betriebssystem
  • optimale Visualisierung von Datenträgerinhalten
  • verschiedene abnehmbare Module für alle RFID-Familien, kombinierbar mit bestehenden Schreib-/Leseköpfen
  • flexibles Auslesen von BIS M, L, C und BIS U und (optional) 1D-/2D-Codes mit einem einzigen Basisgerät
  • Visualisieren und Editieren von Dateninhalten in konfigurierbarer App

BIS01FU

RFID-Handhelds Basisgeräte

BIS01FW

RFID-Handhelds Basisgeräte

BIS01H2

RFID-Handhelds Basisgeräte

BIS01FU

RFID-Handhelds Basisgeräte

Produktgruppe
Mobile RFID-Geräte
Funktionsprinzip
Handy-Programmer
Betriebssystem
Android™ 9.0*
Prozessor
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Arbeitsspeicher
2 GB RAM
Datenspeicher
16 GB Flash
Anzeige
5” TFT-Farbdisplay mit LED Backlight
1280 x 720 Pixel, 400 cd/m²
Kapazitiver Touch
Oberflächenhärte 7H
Batterietyp
Lithium-Ionen Akku
Schnittstelle 01
WLAN
Schnittstelle 02
Bluetooth
Betriebsspannung Ub
3.8 VDC Akkupack
Funktionsanzeige
Statusanzeige, LED
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
Mehr Produktdetails
BIS01FW

RFID-Handhelds Basisgeräte

Produktgruppe
Mobile RFID-Geräte
Funktionsprinzip
Handy-Programmer
Betriebssystem
Android™ 9.0*
Prozessor
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Arbeitsspeicher
2 GB RAM
Datenspeicher
16 GB Flash
Anzeige
5” TFT-Farbdisplay mit LED Backlight
1280 x 720 Pixel, 400 cd/m²
Kapazitiver Touch
Oberflächenhärte 7H
Batterietyp
Lithium-Ionen Akku
Schnittstelle 01
WLAN
Schnittstelle 02
Bluetooth
Betriebsspannung Ub
3.8 VDC Akkupack
Funktionsanzeige
Statusanzeige, LED
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
Zusätzliche Eigenschaften
Integrierter Barcodescanner: 1D- und 2D-Shortrange-Scanner im Gehäuse integriert (seitliche Scannertasten)
Integrierte Kamera: 5 MP Autofokus-Kamera mit Beleuchtung
Mehr Produktdetails
BIS01H2

RFID-Handhelds Basisgeräte

Produktgruppe
Mobile RFID-Geräte
Funktionsprinzip
Handy-Programmer
Betriebssystem
Android™ 9.0*
Prozessor
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Arbeitsspeicher
2 GB RAM
Datenspeicher
16 GB Flash
Anzeige
5” TFT-Farbdisplay mit LED Backlight
1280 x 720 Pixel, 400 cd/m²
Kapazitiver Touch
Oberflächenhärte 7H
Batterietyp
Lithium-Ionen Akku
Schnittstelle 01
WLAN
Schnittstelle 02
Bluetooth
Betriebsspannung Ub
3.8 VDC Akkupack
Funktionsanzeige
Statusanzeige, LED
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
Zusätzliche Eigenschaften
Integrierter Barcodescanner: 1D- und 2D-Shortrange-Scanner im Gehäuse integriert (seitliche Scannertasten)
Integrierte Kamera: 5 MP Autofokus-Kamera mit Beleuchtung
Integrierter HF-RFID Reader: NFC Reader 13,56 MHz
Mehr Produktdetails

Verwandte Themen

Downloads

  • RFID goes mobile

Sie haben Fragen. Kontaktieren sie uns!