BCC0FH8
Verbindungsleitungen
Typenschlüssel:
BCC W415-W414-3A-304-SW0434-100
- Anschluss 1
- M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
- Kabel
- Silikon schweißfunkenbeständig schwarz, 10 m
- Anzahl der Leiter
- 4
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...200 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...200 °C
- Betriebsspannung Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP65/IP65