- Anschluss 1
- 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
- Anschluss 2
- 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
- Kabel
- TPE gelb, 2 m
- Anzahl der Leiter
- 4
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...105 °C
- Betriebsspannung Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 10.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68/IP67, IP68