케이블 종단 및 연결
가능:
8 버전
안전한 데이터 전송을 위한 표준
견고한 연결 케이블을 사용하면 신호, 데이터 및 전력을 항상 안정적이고 안전하게 전송할 수 있습니다. 방대한 제품군에서 산업용 애플리케이션에 적합한 연결 제품을 찾을 수 있습니다.
아직 적합한 제품을 찾지 못하셨나요? 연결 기술 제품 영역을 방문하세요:
유효성
8 버전
주문 코드 | 가격 | 케이블 | 연결 | 연결 1 | 연결 2 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC032HBCC M415-0000-1A-003-PX0434-050 |
20670 KRW | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩 | |||
BCC032ZBCC M425-0000-1A-003-PX0434-050 |
20670 KRW | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩 | |||
BCC0318BCC M425-0000-1A-001-PX0334-050 |
18109 KRW | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩 | |||
BCC030LBCC M415-0000-1A-001-PX0334-050 |
18109 KRW | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩 | |||
BCC0322BCC M424-0000-2A-003-PX0434-050 |
20670 KRW | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | M12x1-플러그, 각형, 4핀, A-코딩 | |||
BCC02ZCBCC M413-0000-2A-001-PX0334-050 |
18109 KRW | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | M12x1-플러그, 직선형, 3핀, A-코딩 | |||
BCC02ZZBCC M423-0000-2A-001-PX0334-050 |
18109 KRW | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | M12x1-플러그, 각형, 3핀, A-코딩 | |||
BCC031PBCC M414-0000-2A-003-PX0434-050 |
20670 KRW | PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환 | M12x1-플러그, 직선형, 4핀, A-코딩 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.