로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

폭발 위험 지역용 자기변형 센서

타입 코드:

BTL7 -B-DEX- Series - Profibus

연락 요청

인터페이스
프로피버스
길이 측정
25...7620 mm
반복 정밀도
≤ ± 10 µm
비선형성
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-40...60 °C
기계 사양
M18 나사 고정
보호 등급
IP68
승인 / 적합성
CE
UKCA
IECEx
WEEE
Ex 카테고리
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

필수 액세서리

로드 디자인형 위치 센서