로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

폭발 위험 지역용 자기변형 센서

타입 코드:

BTL7 -TZ-NEX- Serie - Analog Strom

연락 요청

인터페이스
아날로그, 전류
길이 측정
25...7620 mm
반복 정밀도
± 5 µm
비선형성
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-40...60 °C
기계 사양
3/4인치 나사 고정
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
IECEx
WEEE
Ex 카테고리
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

필수 액세서리

로드 디자인형 위치 센서

조정 보조장치/ 공구

컨트롤 캐비넷용 전원장치

디스플레이

단방향 코드세트