로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

06.08.2020

IO-Link 기능이 적용된 CC-Link IE Field Basic 네트워크 블록

실행이 간편하고, IO-Link의 장점들을 활용할 수 있음

IO-Link 기능이 적용된 CC-Link IE Field Basic 네트워크 블록

CC-Link IE Field Basic 버스 시스템은 100 Mbit 이더넷 장치와 호환되며, Gigabit 속도가 요구되지 않을 때는 최상의 퍼포먼스를 제공합니다. 이러한 특성에 비추어 볼 때 CC-Link IE Field Basic은 고수준의 자동화 레벨이 요구되지 않는 환경에서의 작업 요건을 충족하기에 최적화되었음을 알 수 있습니다(예: 바 로딩 매거진).

발루프의 CC-Link IE Field Basic 블록 BNI에서는 IO-Link가 제공되므로 IO-Link 만의 다양한 장점들을 하나의 CC-Link IE Field Basic 네트워크에서 직접 활용할 수 있습니다. 예컨대 장치가 인식되면, 각 매개변수 및 구성 관련 데이터가 자동 전송됩니다. 이는 설치가 간편하고, 작동 속도가 더 빠른 것은 물론 진단이 일관되게 진행됨으로써 포괄적인 모니터링이 가능합니다. 결과적으로 효율은 증대되고, 전체적인 비용은 절감됩니다.

주요 특성

  • 100 Mbit 이더넷 장치와의 CC-Link IE 호환성 보완
  • SLMP(Seamless Message Protocol) 지원
  • 두 개부터 다섯 개까지의 스테이션을 작동 제어함으로써 데이터 영역을 유동적으로 사용 가능
  • 각 포트 및 모듈 상태를 보여주는 24개의 LED 채용으로 편리한 진단 과정을 보장
  • 까다로운 작업 환경에서도 사용 가능: 견고한 IP67 등급의 금속 하우징

IO-Link 기능이 적용된 CC-Link IE Field Basic 네트워크 블록

Downloads

  • CC-Link IE field basic network block with IO-Link

문의하기