로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

21.07.2023

직육면체 디자인의 정전식 센서(IO-Link 포함)

채우기 레벨과 물체를 안정적으로 감지하고 정지 상태 방지

이제 엔드레스하우저의 소형 정전용량식 Q40 센서도 IO-Link를 제공합니다. 이 센서는 벽 두께가 최대 4~6mm인 컨테이너와 파이프의 비금속 하우징 벽을 통해서도 접촉 없이 레벨이나 물체를 안정적으로 감지합니다.

IO-Link 인터페이스는 확장된 어플리케이션 및 설정 옵션을 제공합니다. 예를 들어, 센서는 표준 산업용 3심 케이블로 쉽게 설치할 수 있습니다. 또한 센서의 접근성이 더 이상 중요하지 않기 때문에 작업 지점에 직접 기계에 센서를 배치할 수도 있습니다.

IO-Link 센서의 프로세스 모니터링, 파라미터화 및 오류 분석은 제어 시스템에서 수행됩니다. 따라서 기계 공정이 시간 측면에서 최적화됩니다. 이를 통해 운영 효율성이 향상됩니다.

특별한 기능

  • 비금속 용기의 벽을 통해 레벨 및 물체 감지
  • 표준 기술: 비전도성 매체 및 물체 감지용
  • 최대 4 - 6mm의 인클로저 벽 두께용
  • 작동 모드: 표준 IO 모드(SIO), IO-Link 모드

Downloads

  • Capacitive sensors in cubic design with IO-Link

문의하기