Magnetfeld Sensoren – Zylinderschalter
Verfügbar in:
25 Ausführungen
Für T-Nut, C-Nut oder variabel mit Haltewinkeln
Magnetfeld-Sensoren werden hauptsächlich zum Überwachen der Kolbenposition an Zylindern und Greifern eingesetzt. Der Sensor erkennt dabei das Feld des im Kolben integrierten Magneten durch die Aktorwand.
Mit ihrer berührungslosen Positionserfassung funktionieren die Magnetfeld-Sensoren von Balluff absolut zuverlässig und verschleißfrei: kein Kontaktabbrand, kein Prellen und nur saubere Schaltpunkte. Auch bei hohen Verfahrgeschwindigkeiten wird die Kolbenposition zuverlässig erkannt.
Sie haben noch nicht das passende Produkt gefunden? Besuchen Sie unsere Produktgruppe Magnetfeld-Sensoren:
Verfügbarkeit
25 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Anwendung | Abmessung | Schnittstelle | Anschluss | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF00C4BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
44.21 EUR | Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Schließer (NO) | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | |
BMF00CFBMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
44.73 EUR | Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Schließer (NO) | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.50 m, PUR | |
BMF0043BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
61.74 EUR | miniaturisierte Aktoren | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Schließer (NO) | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | |
BMF001LBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
69.2 EUR | Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Schließer (NO) | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | |
BMF00L6BMF 235K-H-PS-C-A2-S75-00,3 |
83.79 EUR | Pneumatikzylinder mit T-Nut. Maße siehe Skizze in Produktansicht. | 23.5 x 6.2 x 5 mm | PNP Schließer (NO) | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR | |
BMF001MBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
69.83 EUR | Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Schließer (NO) | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.50 m, PUR | |
BMF001RBMF 103K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
107 EUR | Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Schließer (NO) | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR | |
BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
57.54 EUR | miniaturisierte Aktoren | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Schließer (NO) | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.50 m, PUR | |
BMF0049BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3 |
79.7 EUR | Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder. | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Schließer (NO) | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | |
BMF004ABMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,5 |
80.85 EUR | Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder. | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Schließer (NO) | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.50 m, PUR |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.