Magnetostriktive Positionsmesssysteme für explosionsgefährdete Bereiche

Typenschlüssel:

BTL7 -Z-NEX- Serie - Analog Strom

Kontaktanfrage

Schnittstelle
Analog, Strom
Messlänge
25...5500 mm
Wiederholgenauigkeit
± 5 µm
Linearitätsabweichung
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...60 °C
Mechanische Ausführung
Befestigung 3/4 Zoll Gewinde
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Schutzart
l = S: IP67 mit Steckverbinder
l = KA: IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
Ex Kategorie
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Positionsgeber für Stabbauform

Einstellhilfe/ Werkzeug

Displays