Magnetostriktive Positionsmesssysteme für explosionsgefährdete Bereiche

Typenschlüssel:

BTL7 -Z-NEX- Serie - SSI

Kontaktanfrage

Schnittstelle
SSI
Messlänge
25...5500 mm
Wiederholgenauigkeit
≤ ± 5 µm
Linearitätsabweichung
d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...60 °C
Mechanische Ausführung
Befestigung 3/4 Zoll Gewinde
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Schutzart
l = S: IP67 mit Steckverbinder
l = KA: IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
Ex Kategorie
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Positionsgeber für Stabbauform

Einstellhilfe/ Werkzeug

Anschlussleitungen

Displays